(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Horizontal Type Goniometer Stage (Manual Stage)

Horizontal Type Goniometer Stage (Manual Stage)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      21,868,331VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

A single-shaft horizontal slope stage with differing rotational center positions and transfer amounts.

Part Number
TS-R411
TS-R412
TS-R611
TS-R612
TS-R911
TS-R912
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSStage surface (length) (range of selection)
(mm)
Stage surface (width) (range of selection)
(mm)
Load Capacity (Range Selectable)
(N)
Stage surface (length)
(mm)
Stage surface (width)
(mm)
Load Capacity
(N)
Travel Distance/Knob 1 Rotation

21,868,331 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1026~4026~405~30404019.6Approx. 16′8″

21,868,331 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1026~4026~405~30404019.6Approx. 13′35″

24,814,404 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1041~6041~605~30606029.4Approx. 10′37″

24,814,404 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1041~6041~605~30606029.4Approx. 9′27″

28,672,271 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1061~9061~9030.1~50909039.2Approx. 7′55″

28,672,271 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1061~9061~9030.1~50909039.2Approx. 7′15″
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSStage surface (length) (range of selection)
(mm)
Stage surface (width) (range of selection)
(mm)
Load Capacity (Range Selectable)
(N)
Stage surface (length)
(mm)
Stage surface (width)
(mm)
Load Capacity
(N)
Travel Distance/Knob 1 Rotation

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Goniometer X Axis Travel Distance (Range Selectable) ~ ±10 Feeding Method Precision Screw, Complex Coupling Type
Table Material Brass Table Surface Treatment Hard black chrome Travel Guide Presence
Clamp Type Lever Type Moving Direction Rotation in one direction
Close

Comparison list