(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Z-Axis Bracket Slim Stage (Manual Stage)

Z-Axis Bracket Slim Stage (Manual Stage)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,911,492VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

A thin, lightweight stage which uses a V groove and cross roller for the moving guide.

Part Number
LZ-947-R1
LZ-947-S1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting position of the operation part

12,911,492 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10Reverse Side

12,911,492 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 10Side
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting position of the operation part

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Z-Axis Stage surface (length) (range of selection)(mm) 61~90 Stage surface (width) (range of selection)(mm) 61~90
Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30 Feeding Method Standard Micrometer Table Material Aluminum alloy
Table Surface Treatment Black anodize satined Travel Guide V Groove And Cross Roller Stage surface (length)(mm) 90
Stage surface (width)(mm) 90 Load Capacity(N) 29.4 Clamp Type Plate Clamp
Travel Distance/Knob 1 Rotation 0.5mm Moving Direction Z Axis 1 Direction
Close

Comparison list