(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Block for Long Working Stage (Manual Stage)

Block for Long Working Stage (Manual Stage)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,822,064VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A block for long working stages.
· Can be added to a rail.
· Four handle types are available.
· Includes index sticker.
· Can be adhered in any position

Part Number
BL-414
BL-414S
BL-414W
BL-414WS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTravel Distance/Knob 1 Rotation Mounting position of the operation part

3,822,064 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10When added to long operation stage: approximately 18mmSingle Handle

6,440,402 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10When added to long operation stage: coarse feed: approx. 25.5mm, fine feed: approx. 3.3mmCoarse/Fine feed single handle

4,121,668 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 10When added to long operation stage: approximately 18mmDouble handle

7,033,511 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 10When added to long operation stage: coarse feed: approx. 25.5mm, fine feed: approx. 3.3mmCoarse/Fine feed double handle

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Stage surface (length) (range of selection)(mm) 26~40 Stage surface (width) (range of selection)(mm) 26~40 Table Material Aluminum alloy
Table Surface Treatment Black anodize satined Product Category Additional Blocks Stage surface (length)(mm) 40
Stage surface (width)(mm) 40 Type X Stage Clamp Type Lever Type