(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

X-Axis Screw Stage (Manual Stage)

X-Axis Screw Stage (Manual Stage)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,235,840VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

A feed-augur fine-motion X-axis. Uses dovetail grooves for the travel guide.

Part Number
RM-X
RX-X
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSStage surface (length) (range of selection)
(mm)
Stage surface (length)
(mm)
Stage surface (width)
(mm)
Load Capacity
(N)
Clamp Type

3,235,840 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1026~4030119.8[Standard] Knob Screw Type

3,553,542 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1041~60601819.6Lever Type
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSStage surface (length) (range of selection)
(mm)
Stage surface (length)
(mm)
Stage surface (width)
(mm)
Load Capacity
(N)
Clamp Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Stage surface (width) (range of selection)(mm) ~25 Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30 Feeding Method Feed Screw
Table Material Brass Table Surface Treatment Chrome Travel Guide Dovetail Slide
Product Category Main Body Type X Stage Travel Distance/Knob 1 Rotation Approx. 0.5mm
Moving Direction X Axis 1 Direction
Close

Comparison list