(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A replacement wheel with a rubber construction.
Part Number |
---|
OH35M-75 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Outer Dia. (Ø) | Width of Wheel (mm) | Hole Diameter (Ø) | Width of Hub (mm) | Allowable Load (kg) | Tire Thickness T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231,268 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 75 | 32 | 10 | 35 | 80 | 11 |
Loading...Tải…
Wheel Type | Outer Ring + Wheel | Tire Material | Rubber | Bearing | Available |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part OH35M-75 in the Rubber Wheel Bearing Included series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OH35M-75 trong chuỗi Rubber Wheel Bearing Included.
Part Number |
---|
OH35M-100 |
OH35M-130 |
OH35M-150 |
OH35M-180 |
OH35M-200 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Outer Dia. (Ø) | Width of Wheel (mm) | Hole Diameter (Ø) | Width of Hub (mm) | Allowable Load (kg) | Tire Thickness T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298,456 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 35 | 12 | 42 | 100 | 14 | ||
381,470 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 130 | 38 | 20 | 52 | 180 | 16 | ||
462,603 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | 45 | 20 | 53 | 200 | 17 | ||
573,044 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 180 | 45 | 20 | 55 | 230 | 17 | ||
617,109 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 200 | 45 | 20 | 55 | 250 | 18 |