(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Types with free joints that enable free adjustment of the cup angle are also available.
Part Number |
---|
2GD |
4GB-U |
4GD |
4GF-U |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specifications | Capacity (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
665,853 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Standard | 0.25 | ||
1,114,990 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Free joint method | 0.45 | ||
744,466 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Standard | 0.45 | ||
1,092,073 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Free joint type and water-base support | 0.45 |
Loading...Tải…
Spray Gun Type | Related Parts for Spray Gun | Connection Dia. | G1/4 |