(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Application Bands (Part Number)

Application Bands
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      550,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

MIYAKO saddle band for multiple applications that is available for general water supply to industrial use.

 
Part Number
M168A-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

550,213 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Applicable Pipe Type Vinyl Chloride Pipe Material Iron
Surface Treatment Zinc Plating Length(m) 20

Please check the type/dimensions/specifications of the part M168A-10 in the Application Bands series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M168A-10 trong chuỗi Application Bands.