(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hydrant/Related Products, Flexible Tube, Corrosion Resistant Non-Asbestos Packaging

Hydrant/Related Products, Flexible Tube, Corrosion Resistant Non-Asbestos Packaging
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      39,046VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·For natural/electrolytic corrosion of buried metal pipe. It has a corrosion-proof effect.

 
Part Number
SV1SNB-13
SV1SNB-20
SV1SNB-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimensions

39,046 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 13

43,430 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 20

47,415 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 25

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Related components details Gasket Material Non Asbestos