(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Screw-in Fitting, Service Tee, A STA

Stainless Steel Screw-in Fitting, Service Tee, A STA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      231,073VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

It is a stainless steel screw-in fitting, service tee A STA, made by O.N. Industries.

Part Number
SCS13-STA-1/2B
SCS13-STA-1/4B
SCS13-STA-1/8B
SCS13-STA-3/4B
SCS13-STA-3/8B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M1 Nominal of Thread M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

279,678 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)

231,073 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4B(8A)1/4B(8A)1/4B(8A)

231,073 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/8B(6A)1/8B(6A)1/8B(6A)

497,170 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)

243,425 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3/8B(10A)3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connecting Shape Service Tee A (Ranti) Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Material SUS304
Connection Thread Type M1 Rc Connection Thread Type M2 R Applicable Fluid Water / Air / Oil
Type Fitting Maximum Allowable Non-Shock Pressure(MPa) 2 Surface Treatment No
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Operating Temperature Range(°C) -20::220 Divisions of Max. Operating Pressure 2.0Mpa or Less
Interior Resin Lining No