(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Metal fitting used for removing part from solar hot water tank.
Loading...Tải…
Type | Fitting | Material | Made in Brass | Applicable Fluid | Water |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type | Others | Applicable Tube Material | Copper | Connection Thread Type | G |