(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Copper Tube Fitting, Copper Tube Fitting for Hot Water Supply, Copper Tube BC Union

Copper Tube Fitting, Copper Tube Fitting for Hot Water Supply, Copper Tube BC Union
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      612,666VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

By using it at key points in piping, it can easily update and maintain piping.

 
Part Number
M153ZB-15.88
M153ZB-22.22
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal A 1 Nominal B 1 Applicable Pipe O.D. 1
(mm)
Nominal of Thread

612,666 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 151/215.881/2B(15A)

943,716 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 203/422.223/4B(20A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material Made of Bronze Applicable Pipe Type Copper Pipe (for Construction)
Applicable Fluid Water Connection Type Pipe⇔Screw, welding type Connection Shape Straight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Adapter/Connector.etc)
Fitting type Welding joint Applicable Tube Size Type Size for Copper Pipe construction Material of Applicable Pipe Copper
Connection Thread Type Rc