(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

No-Puncture Air-Less Tire

No-Puncture Air-Less Tire
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,149,406VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

This product eliminates the need to worry about flat tires, features outstanding cushioning performance, runs strong on poor surfaces, and requires no maintenance.

[Features]
· This product eliminates the need to worry about flat tires, features outstanding cushioning performance, and realizes light travel.
· The product will not leak air, does not require maintenance, and features outstanding durability.

Part Number
AL2.50-4
AL3.00-4
AL3.50-5
AL61/2X2-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Diameter D/Tire Outer Diameter A
(Ø)
Wheel Width W1/Tire Width B
(mm)
Shaft Diameter d/Hole Diameter D
(Ø)
Boss Width W/Boss Width C
(mm)
Max. Load / Allowable Load
(kg)
Tire Outer Diameter A
(mm)
Tire width B
(mm)

2,246,890 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 22060208110022060

2,861,955 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 24873208113024873

4,413,903 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 28690259420028690

2,149,406 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1706420818017064
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Diameter D/Tire Outer Diameter A
(Ø)
Wheel Width W1/Tire Width B
(mm)
Shaft Diameter d/Hole Diameter D
(Ø)
Boss Width W/Boss Width C
(mm)
Max. Load / Allowable Load
(kg)
Tire Outer Diameter A
(mm)
Tire width B
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Rubber Bearing Available

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: How is the product different from air tires?
Answer:Answer: Maintenance is not required.
Question:Question: When should the wheels be replaced?
Answer:Answer: Please consider it a guideline as tire grooves wear down.
Close

Comparison list