(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Polybutadiene Rubber Wheels (GSB Type) with Bearings for Medium Loads

Polybutadiene Rubber Wheels (GSB Type) with Bearings for Medium Loads
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      465,210VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Coupled with low starting resistance and running resistance, it has excellent water resistance and abrasion resistance.

Part Number
GSB75
GSB100
GSB130
GSB150
GSB200-20
GSB200-25
GSB230
GSB250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Diameter D/Tire Outer Diameter A
(Ø)
Wheel Width W1/Tire Width B
(mm)
Shaft Diameter d/Hole Diameter D
(Ø)
Boss Width W/Boss Width C
(mm)
Max. Load / Allowable Load
(kg)

465,210 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 75321038100

585,721 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100351242130

885,503 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 130422051180

1,021,950 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 150452057200

1,389,870 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 200452057260

1,584,078 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 200452557260

1,877,688 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 230512563290

2,107,653 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 250512563320

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Dienic Rubber Bearing Available