(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Extension Cord exclusively for PSH Series Terminal Box

Extension Cord exclusively for PSH Series Terminal Box
  • Sale
  • Until 31/01/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      605,556VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]Dedicated extension cord to connect the motor and terminal enclosure.

Part Number
FC05B SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

605,556 VND

575,278 VND

1 Piece(s) 29 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cable Length(m) 5 Cable Type Extension

Please check the type/dimensions/specifications of the part FC05B in the Extension Cord exclusively for PSH Series Terminal Box series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC05B trong chuỗi Extension Cord exclusively for PSH Series Terminal Box.