(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Thread ridge type] Whitworth Coarse
[Thread (inch)] 3/8
[Length L or l (mm)] 40 45 50
Part Number |
---|
00002000H-W3/8X40-304 |
00002000H-W3/8X45-304 |
00002000H-W3/8X50-304 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length L or l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,262,690 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 10 | 40 | ||
1,484,605 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 10 | 45 | ||
1,584,608 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 10 | 50 |
Loading...Tải…
Detailed Shape | Standard | Thread Type | Whitworth Coarse | Thread Nominal (inch) | 3/8 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Shape | No | Material | SUS304 | Surface Treatment | No |
Tip Shape | Flat End | Application | Standard |