(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Pipe Flange Blank Flange Flat Face JIS10K, SUSF316 (SUSF316-BLFF-10K-15A)

Stainless Steel Pipe Flange Blank Flange Flat Face JIS10K, SUSF316 (SUSF316-BLFF-10K-15A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      355,212VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

JIS B2220 compliant, closed flange full face. (BL FF)Nominal pressure 10 K, material SUSF316.

Part Number
SUSF316-BLFF-10K-15A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter

355,212 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 15A

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Welding flange Flange Standard JIS standard flange Flange Type Closure (BL)
Flange Gasket Seat Configuration Entire surface seat (FF) Nominal Pressure 10K Surface Treatment No