(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
JIS B2220 compliant, slip-on welding type plate flange full face. (SOP FF)Nominal pressure 10 K, material SUSF316.
Part Number |
---|
SUSF316-SOPFF-10K-20A |
SUSF316-SOPFF-10K-25A |
SUSF316-SOPFF-10K-32A |
SUSF316-SOPFF-10K-40A |
SUSF316-SOPFF-10K-50A |
SUSF316-SOPFF-10K-250A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal Diameter |
---|---|---|---|---|---|
490,293 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 20A | ||
801,108 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25A | ||
854,863 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 32A | ||
1,083,980 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 40A | ||
1,279,203 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 50A | ||
6,502,589 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 250A |
Loading...Tải…
Type | Welding flange | Flange Standard | JIS standard flange | Flange Type | Plate Flanges (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Flange Gasket Seat Configuration | Entire surface seat (FF) | Nominal Pressure | 10K | Surface Treatment | No |