(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Pipe Flange Blind Type 150LB, SUSF304 (Part Number)

Stainless Steel Pipe Flange Blind Type 150LB, SUSF304
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      231,198VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

JPI 7S-15 compliant, blind type stainless steel pipe flange. (BL RF)Nominal pressure 300 Lb, material SUSF304.

Part Number
SUSF304-BLRF-150LB-15A
SUSF304-BLRF-150LB-100A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter

231,198 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 15A

3,280,950 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 100A

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Welding flange Flange Standard JPI/ASME Standard Flange Flange Type Blind
Material SUSF304 Nominal Pressure (Class) 150LB Surface Treatment No