(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
JPI 7S-15 compliant, slip-on type stainless steel pipe flange. (SO RF)Nominal pressure 150 Lb, material SUSF304.
Part Number |
---|
SUSF304-SORF-150LB-15A |
SUSF304-SORF-150LB-50A |
SUSF304-SORF-150LB-80A |
SUSF304-SORF-150LB-100A |
SUSF304-SORF-150LB-300A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal Diameter |
---|---|---|---|---|---|
227,887 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 15A | ||
1,136,315 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50A | ||
2,033,305 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 80A | ||
1,965,279 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 100A | ||
14,887,352 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 300A |
Loading...Tải…
Type | Welding flange | Flange Standard | JPI/ASME Standard Flange | Flange Type | Slip-on |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUSF304 | Nominal Pressure (Class) | 150LB | Surface Treatment | No |