(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
JIS B2220 compliant, lap joint flange. (LJ FF)Nominal pressure 10 K, material SUSF304.
Type | Welding flange | Flange Standard | JIS standard flange | Flange Type | Lapped(LJ) |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUSF304 | Nominal Diameter | 250A | Nominal Pressure | 10K |
Surface Treatment | No |