(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
High strength can be expected due to the large margin for hanging on the back of the panel. Material, PA6
Compatible Nominal Thread Size (M) | 10 | Material | PA6 | Mounting Object Shape | Small 10.0X15.0 |
---|---|---|---|---|---|
Plate Thickness(mm) | 6.0-6.7 | Application | For Panel | Color | Black |
Sales Unit | Box/package |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1905-BLACK in the Turn Fastener series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1905-BLACK trong chuỗi Turn Fastener.