(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The hook can rotate 360° and swing 180°.
Part Number |
---|
1-5025S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
215,780 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Magnet type ( material ) | Ferrite Magnet | Types | Swing hook magnet | Outer Diameter OD(φ) | 25.5 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-5025S in the Cap Magnet Swing Hook Magnet series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-5025S trong chuỗi Cap Magnet Swing Hook Magnet.