(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

PTFE Connection Joint T Type

PTFE Connection Joint T Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,465,343VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Fluororesin (PTFE) tube fitting.

[Features]
· Connection joint T type is used for connecting fluororesin tubes.
· Tube seal uses Soroban type seal

 
Part Number
14961
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,465,343 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters connection Type Fitting Body Material PTFE
Pipe-to-Pipe Equal Dia. Connection Type Cross-shaped connection T type Applicable Tube O.D. (mm) 12 Max. Operating Temperature (Material Base Reference Value)(°C) 260
Orifice Dia(mm) 10φ

Please check the type/dimensions/specifications of the part 14961 in the PTFE Connection Joint T Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 14961 trong chuỗi PTFE Connection Joint T Type.