(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]One of the most popular type of dust removal system. Long lifespan.
Type | Garbage Discharging | Shape | Unit | Allowable Load(N) | No |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | Equivalent to SS400 | Ball Material | SUJ2 | O.D.(Ø) | No |
Ball Dia.(Ø) | 25.4 | Application | Standard | Mounting Height(mm) | 34.6 |