(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Freebear using unit with dust expelling slot. Labor saving installation.
Allowable Load(N) | No | Shape | Unit | Type | Standard |
---|---|---|---|---|---|
O.D.(Ø) | No | Body Material | Equivalent to SS400 | Ball Material | SUJ2 |
Ball Dia.(Ø) | 15.875 | Application | Standard | Mounting Height(mm) | 21 |