(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Freebear Unit Table, Air Lifting Type Roller Table (ART-6)

Freebear Unit Table, Air Lifting Type Roller Table (ART-6)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      77,468,960VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Air lift type roller table. Useful for assembly platforms etc.

 
Part Number
ART-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSide Length A
(mm)
Pitch x Number of Pieces
(mm)

77,468,960 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10600100X5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Allowable Load(N) 4905 Shape Table Type Air Drive Type
O.D.(Ø) No Load Capacity Range(N) 500.1~5000 Ball Dia.(Ø) No
Application Air Lift (Roller) Mounting Height(mm) 82.5