(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Freebear Unit Table, Air Lifting Type Freebear Table (AFT-6)

Freebear Unit Table, Air Lifting Type Freebear Table (AFT-6)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      64,487,040VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Air ascending type freebear table. Useful for assembly platforms etc.

 
Part Number
AFT-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSide Length A
(mm)
Pitch x Number of Pieces
(mm)

64,487,040 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10600100X5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Allowable Load(N) 4905 Shape Table Type Air Drive Type
O.D.(Ø) No Load Capacity Range(N) 500.1~5000 Body Material Steel
Ball Material Steel Ball Dia.(Ø) 25.4 Application Air Lift (Freebare)
Mounting Height(mm) 59.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part AFT-6 in the Freebear Unit Table, Air Lifting Type Freebear Table series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AFT-6 trong chuỗi Freebear Unit Table, Air Lifting Type Freebear Table.

Products like this...

Part Number
AFT-9
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSide Length A
(mm)
Pitch x Number of Pieces
(mm)

91,134,080 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10900100X8