(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Square channel type air floating type unit. Special narrow width.
Allowable Load(N) | No | Shape | Unit | Type | Air Drive Type |
---|---|---|---|---|---|
O.D.(Ø) | No | Body Material | Equivalent to SS400 | Ball Material | SUJ2 |
Ball Dia.(Ø) | 15.875 | Full length L(mm) | 487 | Application | Standard |
Mounting Height(mm) | 36 |