(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pneumatically Actuated Freebear Unit AFU2525 Series (Part Number)

Pneumatically Actuated Freebear Unit AFU2525 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      47,311,256VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Convex type air floating unit. ·Narrow width.

 
Part Number
AFU-2525-18
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

47,311,256 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Allowable Load(N) No Shape Unit Type Air Drive Type
O.D.(Ø) No Body Material Equivalent to SS400 Ball Material SUJ2
Ball Dia.(Ø) 9.525 Full length L(mm) 520 Application Standard
Mounting Height(mm) 28