(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Freebear DZ-Type

Freebear DZ-Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,923,917VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Descending use with spring round flange type

 
Part Number
C-6DZ
C-8DZ
C-12DZ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSAllowable Load
(N)
O.D.
(Ø)
Load Capacity Range
(N)
Ball Dia.
(Ø)
Mounting Height
(mm)

1,923,917 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10490.560100.1~500.019.0556.5

2,971,645 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10784.870500.1~500025.478

7,799,931 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 101962110500.1~500038.1116

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Flange Type Spring Built-in Body Material Steel
Ball Material Steel Application Downward