(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Freebear R-Type

Freebear R-Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      157,965VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A press-folded dust-proof type ball roller.
[Feature]
· Press-formed dust-proof type developed by a unique technology.
· A resin cover reduces dirt and dust intrusion.
· Round flange type.
[Applications]
· Ideal for transporting heavy weight objects, assembling work benches (positioning), and replacing processing machine jigs.

 
Part Number
C-8R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

157,965 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Allowable Load(N) 294.3 Shape Flange Type Standard
O.D.(Ø) 69 Load Capacity Range(N) 100.1~500.0 Body Material Steel
Ball Material Steel Ball Dia.(Ø) 25.4 Application Standard
Mounting Height(mm) 31 Dust Proofing Presence

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-8R in the Freebear R-Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-8R trong chuỗi Freebear R-Type.