(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A garbage discharge function is added to the most used 8Y type.
· Longer service lifespan is achieved by providing a dust discharge slit.
Part Number |
---|
C-8Y-SL4 |
S-8Y-SL4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Body Material | Ball Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124,720 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | [Steel] Steel | [Steel] Steel | ||
671,403 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | [Stainless Steel] Stainless Steel | [Stainless Steel] Stainless Steel |
Loading...Tải…
Allowable Load(N) | 294.3 | Shape | Flange | Type | Garbage Discharging |
---|---|---|---|---|---|
O.D.(Ø) | 69 | Load Capacity Range(N) | 100.1~500.0 | Ball Dia.(Ø) | 25.4 |
Application | Standard | Mounting Height(mm) | 31 | Mounting Screw Size | (φ5.5) |