(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Combined Needle Roller Bearing NKX

Combined Needle Roller Bearing NKX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      617,111VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Radial needle roller bearing with thrust bearing

 
Part Number
NKX15Z
NKX17Z
NKX20Z
NKX25Z
NKX30Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Width
(mm)
Fatigue Load (Radial)
(kN)
Fatigue Load (Axial)
(kN)

617,111 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101524231.760.62

656,123 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101726252.080.67

755,002 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 102030303.10.91

870,491 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1025373041.39

1,108,035 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103042304.651.56

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Raceway Ring Shape Combined Needle Roller Load Direction Radial / Thrust Outer Ring With Outer Ring
Inner/Outer Ring Material Steel Precision (JIS) Grade 0 Number of Raceway Ring Rows Single Row
Size Standards Metric System Specifications Standard / Dust Proofing Rolling Element Material Steel
Outer Ring Type Semicircular Grooved Retainer Type Punching