(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dual-Wheel Caster, TE60JN

Dual-Wheel Caster, TE60JN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      343,338VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

 
Part Number
TE60JN3
TE60JN3S
TE60JN4
TE60JN4S
TE60JN8
TE60JN8S
TE60JN10
TE60JN10S
TE60JN12
TE60JN12P1.25
TE60JN12S
TE60JN12SP1.25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStopper (Detail) Thread Diameter Nd

343,338 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more No StopperW3/8X Screw Thread 16

381,955 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Rotation StopperW3/8X Screw Thread 16

346,206 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more No StopperU1/2X Screw Thread 20

376,853 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Rotation StopperU1/2X Screw Thread 20

357,896 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more No StopperM8X1.25

381,515 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Rotation StopperM8X1.25

358,115 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more No StopperM10X1.5

394,738 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more With Rotation StopperM10X1.5

372,388 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more No StopperM12X1.75

355,620 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more No StopperM12

382,063 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more With Rotation StopperM12X1.75

394,125 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Rotation StopperM12

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Screw-In Type / Dual Wheels Mounting Height H(mm) 68.5 Load Range(daN) 80.01~140.00
Allowable Load (Effective Load)(daN) 98 Wheel Material Elastomer Wheel Characteristics Abrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical Resistance
Fitting Material Steel Wheel Dia. D(Ø) 60 Wheel Width W(mm) 49
Turning Radius C(mm) 17 Mounting Section Shape Screw-In