(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dual Wheel Caster TE40JNCR

Dual Wheel Caster TE40JNCR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      249,115VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Adopts the vertical shaft to make screw-type installation simple.
· Tighten the hexagon on the back of the caster.
· Speed-up and cost-down for installation are possible.
· Sold in single units.
[Usage]
· Medical devices.
· Steel products.
· OA devices.
· Industrial machines.
· Displays.
· Furniture / Wooden products.

 
Part Number
TE40JN3CR
TE40JN3SCR
TE40JN8CR
TE40JN8SCR
TE40JN10CR
TE40JN10SCR
TE40JN12CR
TE40JN12SCR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Stopper (Detail) Thread Diameter Nd

249,445 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 43.5No StopperW3/8X Screw Thread 16

279,543 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 43.5With Rotation StopperW3/8X Screw Thread 16

249,115 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 43.5No StopperM8X1.25

279,105 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 43.5With Rotation StopperM8X1.25

249,661 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 43.5No StopperM10X1.5

279,653 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 43.5With Rotation StopperM10X1.5

274,641 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 45No StopperM12X1.75

306,626 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 45With Rotation StopperM12X1.75

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Screw-In Type / Dual Wheels Load Range(daN) 35.01~80.00 Allowable Load (Effective Load)(daN) 39.2
Wheel Material Elastomer Wheel Characteristics Abrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical Resistance Fitting Material Steel
Wheel Dia. D(Ø) 40 Wheel Width W(mm) 44 Turning Radius C(mm) 15
Mounting Section Shape Screw-In