(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dual Wheel TFW40 (TFW40F)

Dual Wheel TFW40 (TFW40F)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      228,756VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Sold in single units.
[Usage]
· Medical devices.
· Steel products.
· OA devices.
· Industrial machines.
· Displays.
· Furniture / Wooden products.

 
Part Number
TFW40F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Stopper (Detail) Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1 or Fp
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2
(mm)
Plate Length F1 or Fb
(mm)
Plate Width F2
(mm)
Mounting Hole Pitch Circular Diameter
(mm)
Mounting Section Shape

229,413 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 54No StopperRound hole26263838-Square Plate

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal / Dual Wheels Load Range(daN) 35.01~80.00 Allowable Load (Effective Load)(daN) 39.2
Wheel Material Nylon Wheel Characteristics Abrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical Resistance Fitting Material Steel
Wheel Dia. D(Ø) 40 Wheel Width W(mm) 40 Turning Radius C(mm) 15

Please check the type/dimensions/specifications of the part TFW40F in the Dual Wheel TFW40 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TFW40F trong chuỗi Dual Wheel TFW40.

Products like this...

Part Number
TFW40
TFW40S
TFW40SF
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Stopper (Detail) Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1 or Fp
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2
(mm)
Plate Length F1 or Fb
(mm)
Plate Width F2
(mm)
Mounting Hole Pitch Circular Diameter
(mm)
Mounting Section Shape

228,756 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 51.5No StopperRound Holes (3 Holes)----39Triangular Plate

260,956 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 51.5With Rotation StopperRound Holes (3 Holes)----39Triangular Plate

261,615 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 54With Rotation StopperRound hole26263838-Square Plate