(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dual Wheel Caster G7 (G7)

Dual Wheel Caster G7 (G7)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      373,863VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Sold in single units.
[Usage]
· Medical devices.
· Steel products.
· OA devices.
· Industrial machines.
· Displays.
· Furniture / Wooden products.

Part Number
G7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStopper (Detail)

373,863 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more No Stopper

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal / Dual Wheels Mounting Height H(mm) 79.5 Load Range(daN) 140.01~220.00
Allowable Load (Effective Load)(daN) 147 Wheel Material Nylon Wheel Characteristics Abrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical Resistance
Fitting Material Steel Mounting Hole Type Round Holes (3 Holes) Wheel Dia. D(Ø) 60
Wheel Width W(mm) 44 Turning Radius C(mm) 17 Mounting Hole Pitch Circular Diameter(mm) 62
Mounting Section Shape Triangular Plate

Please check the type/dimensions/specifications of the part G7 in the Dual Wheel Caster G7 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G7 trong chuỗi Dual Wheel Caster G7.

Products like this...

Part Number
G7S
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStopper (Detail)

413,026 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Rotation Stopper