(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dual-Wheel Caster, TE50NCR

Dual-Wheel Caster, TE50NCR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      303,736VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

 
Part Number
TE50N3CR
TE50N3SCR
TE50N4CR
TE50N4SCR
TE50N8CR
TE50N8SCR
TE50N10CR
TE50N10SCR
TE50N12CR
TE50N12CRP1.25
TE50N12SCR
TE50N12SCRP1.25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStopper (Detail) Thread Diameter Nd

306,146 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more No StopperW3/8X Screw Thread 16

338,675 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more With Rotation StopperW3/8X Screw Thread 16

305,378 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more No StopperU1/2X Screw Thread 20

337,690 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more With Rotation StopperU1/2X Screw Thread 20

303,736 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more No StopperM8X1.25

336,375 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more With Rotation StopperM8X1.25

304,285 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more No StopperM10X1.5

336,813 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more With Rotation StopperM10X1.5

304,613 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more No StopperM12X1.75

304,393 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more No StopperM12

337,251 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more With Rotation StopperM12X1.75

337,033 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more With Rotation StopperM12

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Screw-In Type / Dual Wheels Mounting Height H(mm) 57.5 Load Range(daN) 35.01~80.00
Allowable Load (Effective Load)(daN) 58.8 Wheel Material Elastomer Wheel Characteristics Abrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical Resistance
Fitting Material Steel Wheel Dia. D(Ø) 50 Wheel Width W(mm) 49
Turning Radius C(mm) 17 Mounting Section Shape Screw-In