(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Dual-Wheel Caster, FW060N

Dual-Wheel Caster, FW060N
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      337,690VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Dual-Wheel Caster, FW060N
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      337,690VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

Part Number
FW060N3
FW060N3S
FW060N4
FW060N4S
FW060N8
FW060N8S
FW060N10
FW060N10S
FW060N12
FW060N12P1.25
FW060N12S
FW060N12SP1.25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStopper (Detail) Thread Diameter Nd

338,128 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more No StopperW3/8X Screw Thread 16

374,643 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Rotation StopperW3/8X Screw Thread 16

339,113 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more No StopperU1/2X Screw Thread 20

375,626 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Rotation StopperU1/2X Screw Thread 20

337,690 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more No StopperM8X1.25

374,205 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Rotation StopperM8X1.25

338,018 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more No StopperM10X1.5

374,533 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Rotation StopperM10X1.5

338,348 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more No StopperM12X1.75

338,458 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more No StopperM12

374,863 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Rotation StopperM12X1.75

374,971 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Rotation StopperM12
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStopper (Detail) Thread Diameter Nd

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Screw-In Type / Dual Wheels Mounting Height H(mm) 68.5 Load Range(daN) 35.01~80.00
Allowable Load (Effective Load)(daN) 78.4 Wheel Material Elastomer Wheel Characteristics Abrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical Resistance
Fitting Material Steel Wheel Dia. D(Ø) 60 Wheel Width W(mm) 46
Turning Radius C(mm) 17 Mounting Section Shape Screw-In
Close

Comparison list