(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Top Fitting, 90° Elbow, F-1 (TOPF-F-1-2B-W)

Top Fitting, 90° Elbow, F-1 (TOPF-F-1-2B-W)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      361,550VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Specifications]2 types of surface coating: primary rust-prevention coating and hot-dip galvanizing.

Part Number
TOPF-F-1-2B-W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Surface Paint

390,235 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 2B(50A)Hot zinc plating (end-W)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fittings Applicable Pipe Steel pipe Applicable Fluid Water
Maximum Operating Pressure(MPa) 2 Body Material Cast Iron