(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Compression pipe fitting. Cap nut is tightened to crimp sleeve on pipe, creating a seal and preventing pipe slippage.
Type | Fitting | Material | BC6 | Applicable Fluid | Water |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type | Pipe⇔Pipe, same diameters | Connection Type - Equal Diameter Tube | Elbow | Material of Applicable Pipe | Copper / Stainless Steel |
Max. Operating Pressure(MPa) | 1 | Surface Treatment | No | Operating Temperature Range(°C) | 0::100 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MRJ-L-13SU in the MR Joint II, Elbow, L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MRJ-L-13SU trong chuỗi MR Joint II, Elbow, L.
Part Number |
---|
MRJ-L-20SU |
MRJ-L-25SU |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Pipe O.D. (Ø) | Applicable Pipe Nominal diameter (Su) |
---|---|---|---|---|---|---|
448,801 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 22.22 | 20 | ||
645,616 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 28.58 | 25 |