(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

KOMA SUS FIT, Saddle for Water Faucet Elbow WTL (Part Number)

KOMA SUS FIT, Saddle for Water Faucet Elbow WTL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      616,887VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Part Number
KSF-WTL-13SUX1/2B
KSF-WTL-20SUX1/2B
KSF-WTL-20SUX3/4B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Pipe O.D.
(Ø)
Nominal of Thread (B) Applicable Pipe Nominal diameter (Su)

616,887 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 15.881/213

686,705 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 22.221/220

686,705 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 22.223/420

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material SCS13 Applicable Fluid Water
Connection Type Screw⇔Pipe Connection Types of connection, Screw, pipe connection Washer Faced Elbow for Water Tap Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Connection Thread Type Rp Max. Operating Pressure(MPa) 2 Surface Treatment No
Operating Temperature Range(°C) 0::80