(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

La Coupling, RK-LA Type, Socket, S

La Coupling, RK-LA Type, Socket, S
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      793,505VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Core-insert pipe end corrosion-proof type.

Part Number
RK-LA-S-1B(25)
RK-LA-S-3/4B(20)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal A 1 Nominal B 1 Applicable Pipe O.D. 1
(mm)

1,029,102 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 25134

793,505 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 203/427.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material Black heart malleable cast iron Applicable Pipe Type Steel pipe (general)
Applicable Fluid Water Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters, plug-in type Connection Shape Straight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Reducer.etc)
Fitting type Mechanical Joint Applicable Tube Size Type Steel pipe JIS size Material of Applicable Pipe Steel pipe
Max. Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment No Operating Temperature Range(°C) 0::40
Divisions of Max. Operating Pressure(MPa) 1.0Mpa or Less