(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Pipe-End Anticorrosion Fitting, RCF-K-Type, Standard Product, Crossover

Pipe-End Anticorrosion Fitting, RCF-K-Type, Standard Product, Crossover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      616,466VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Corrosion-proof core built-in type fitting for tube ends with malleable cast iron fitting with an incorporated resin core

Part Number
RCF-K-OS-3/4B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

616,466 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connecting Shape Crossover Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Material STPG370(SCH40)
Nominal of Thread M1 3/4B(20A) Connection Thread Type M1 Rc Applicable Fluid Water
Type Fitting Max. Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment Blue Coating
Operating Temperature Range(°C) 0::40 Divisions of Max. Operating Pressure 1.0Mpa or Less Interior Resin Lining Presence (epoxy lining)