(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Chukoh Flow Fluorine Resin Film Adhesive Tape ASF-121FR

Chukoh Flow Fluorine Resin Film Adhesive Tape ASF-121FR

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    463,471 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Length(m)
    10
  • Nominal thickness(mm)
    0.08
  • Maximum Operating Temperature(°C)
    200
  • Amount Of Content
    1 Roll

Product Description

Fluororesin tape / seal tape resistant to peeling, even in high temperatures.
[Features]
· A tape with little contraction under high temperatures, with an extremely smooth surface.
· The tape surface has excellent non-adhesiveness / releasability / chemical resistance / water repellency.
· Features superior electrical insulation.
· UL510 standard compliant.
[Applications]
· For mold release of heat sealing machines, fusing machines, vacuum packers.
· For masking in high-temperature and chemical liquid atmospheres, encouraging sliding.
· High-temperature electric insulation sheath.

Loading...Tải…

Close

Comparison list