(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Allowable torque is larger than that of a spur gear of the same size, and tooth contact sound is also quiet.
Material(mm) | Steel | Heat Treatment(φ) | No | Ground Tooth | Presence |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Black oxide finish | Shaft Bore Config. | Round hole | Torsional Angle | 15 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ES1520L in the Helical Gear ES series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ES1520L trong chuỗi Helical Gear ES.
Part Number |
---|
ES1520R |
ES1530L |
ES1530R |
ES1540L |
ES1540R |
ES2015L |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Module | Number of Teeth (Teeth) | Twisting Direction | Shaft Bore Dia., Shaft Dia. | Tooth Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336,335 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 1.5 | 20 | Right | 10 | 15 | ||
499,680 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 1.5 | 30 | Left | 12 | 15 | ||
499,680 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 1.5 | 30 | Right | 12 | 15 | ||
587,425 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 1.5 | 40 | Left | 14 | 15 | ||
587,425 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 1.5 | 40 | Right | 14 | 15 | ||
390,718 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 2 | 15 | Left | 10 | 18 |