(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ductile Caster (for Medium Loads) (Swivel Wheel) R Type (Part Number)

Ductile Caster (for Medium Loads) (Swivel Wheel) R Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,595,725VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A swivel wheel caster for medium loads in which ductile cast iron (FCD450) is used as its material. A ball bearing is used for the base center axle part.

 
Part Number
MPR150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Mounting Seat AXB or T1XT2
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)
Installation Hole Dia.
(mm)

5,065,066 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 195320.01~485.00362.990(105)90(105)129X12915041455.411

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal Stopper (Detail) No Wheel Material Urethane
Wheel Characteristics Oil Resistance Fitting Material Ductile cast iron Mounting Hole Type Slotted Holes
Load Category Medium Load

Please check the type/dimensions/specifications of the part MPR150 in the Ductile Caster (for Medium Loads) (Swivel Wheel) R Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MPR150 trong chuỗi Ductile Caster (for Medium Loads) (Swivel Wheel) R Type.

Products like this...

Part Number
MPR100
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Mounting Seat AXB or T1XT2
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)
Installation Hole Dia.
(mm)

3,595,725 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 140140.01~220.0020671(90)71(90)112X11210032352.79