(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A fluororesin polymer (FEP) tube. Excels in permeation resistance.
Type | Straight | Cutting Service Usage | No | O.D.(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
O.D. [Distinction] | ~8 | I.D.(Ø) | 7 | Material | Fluororesin |
I.D. [Distinction] | ~7 | Applicable Fluid | Water / Air / Chemical Solution | Operating Environment | Standard / Heat resistant / Weather Resistance / Chemical Resistance |
Color | Milky White | Material (Fluorinated Resin) | FEP | Max. Operating Temperature(°C) | ::200 |
Length(m) | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 6000-8.0X7.0-10M in the Yodo-Fluoron (Fluoropolymer) FEP Tube series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6000-8.0X7.0-10M trong chuỗi Yodo-Fluoron (Fluoropolymer) FEP Tube.