(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Lubricator Series with nickel plating. [Product Specifications]Material: Stainless steel SUS303 equivalent, Stainless steel wire SUS304, Stainless steel ball SUS304
Part Number |
---|
GNB1J-S |
GNB2-28K-S |
GNB2J-S |
GNB6M10K-S |
GNB6M75K-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Screw Standard | Screw D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182,726 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | R1/8 | R1/8 | ||
192,685 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 1/4 | U1/4x28 Screw Thread | ||
520,416 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | R1/4 | R1/4 | ||
192,685 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | M6 | M6x10 | ||
192,685 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M6 | M6x0.75 |
Loading...Tải…
Type | B Type | Material | Stainless Steel | Main Body Material | Stainless Steel |