(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]Lubricator Series with nickel plating. [Product Specifications]Material: Brass rod C3604, Brass tube. C2700, Rigid glass, BC tube, Nitrile rubber NBR, Surface treatment: Chrome plating
Please check the type/dimensions/specifications of the part OG1-75 in the Grease Nipple, Lubricator Series, Oil Gauge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OG1-75 trong chuỗi Grease Nipple, Lubricator Series, Oil Gauge.
Part Number |
---|
OG1-150 |
OG1-50 |
OG1-65 |
OG2-100 |
OG2-125 |
OG2-150 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw D | Pipe length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
622,150 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | G1/8 | 150 | ||
329,696 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | G1/8 | 50 | ||
367,945 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | G1/8 | 65 | ||
571,158 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | G1/4 | 100 | ||
610,152 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | G1/4 | 125 | ||
665,143 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | G1/4 | 150 |